Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MASI68 modulo I/O
Il prodotto può differire dall'immagine

MASI68 modulo I/O

4 ingressi digitali
Codice: 56421
Peso: 0.13 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo compatto
DI4 - 0.19 A (C) - 4× M12 (AB) (Y)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US max. 190 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Configurazione M12 Cablaggio a Y
Connessioni
Bus di campo A-code
Ingressi I/O M12, 4 poli
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 si
Corrente totale max. 250 mA
Indirizzamento tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Intervallo indirizzamento 1...62 (1...31 A o B)
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-0.A.2
Dati generali
Grado di protezione IP68
Tipo di fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 126×30×34.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879048934
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56421_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56421_5038-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56421_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56421_90801_asi_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56421_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56421_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56418_p8_2_30.zip
  • Download File di progettazione 56421_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56420_ina_6_28.pdf
  • Download Manuali 56430_hdb_x_29.zip
ASI
cULus
* più IVA, più costi d'invio