Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MASI68 modulo I/O
Il prodotto può differire dall'immagine

MASI68 modulo I/O

4 ingressi digitali, 4 uscite digitali safety
Codice: 56423
Peso: 0.22 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo compatto
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (C) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Alimentazione sensore US max. 200 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Connessioni
Bus di campo A-code
Ingressi I/O M12, 5 poli
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Indirizzamento tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-7.A.7
Intervallo indirizzamento 1...62 (1...31 A o B)
Corrente totale max. 250 mA
Dati generali
Grado di protezione IP68
Tipo di fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 126×50×34.5 mm
Uscita
Tensione d'alimentazione 24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente totale max. 4 A
Configurazione M12 Cablaggio a Y
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879048910
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56423_5040-04.16_ce_z_e.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56423_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56423_89901_asi_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56423_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56422_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56418_p8_2_30.zip
  • Download File di progettazione 56423_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56422_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56420_ina_6_28.pdf
  • Download Manuali 56431_hdb_x_25.zip
ASI
cULus
* più IVA, più costi d'invio