Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MASI68 modulo I/O

2 ingressi digitali, 2 uscite digitali

Codice: 56446
Peso: 0.127 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo compatto
DI2 - 0.1 A DO2 - 0.5 A (C) - 4× M8 (AB)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Certificate
Certificate
Certificate

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min 26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max 31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max 250 mA
Corrente cumulativa max 1,5 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Capacità di corrente max 0,1 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo Attacco M12 e apparecchio di programmazione, Master
Intervallo di indirizzi slave (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) S-7.A.E
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED per modulo
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Altezza 85 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 A C
Tipo di collegamento 2 AUX
Tipo di collegamento 3 B D
Tipo di collegamento 1
Family construction form M8
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V AUX POWER
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC AUX POWER
Tipo di collegamento 3
Family construction form M8
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879373524
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56446_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56446_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: ASI  56446_99801_asi_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56420_ina_6_28.pdf (28)
  • File di progettazione: DXF 56446_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56446_p8_2_30.zip (30)
  • File di progettazione: STP 56446_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56446_5056-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTTF Report 56446_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Tappo filettato ----
  • tappo di chiusura per M12 vie VE 4
    Disponibile immediatamente.
    5,45 €
* più IVA, più costi d'invio