Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MICO Basic 4.6  9000-41064-0600000
Il prodotto può differire dall'immagine

MICO Basic 4.6

Codice: 9000-41064-0600000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.09 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

MICO BASIC 4.6
4 canali
Regolazione corrente 6 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 18 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min 10 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max 30 V
Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min 20 ms
Corrente cumulativa set di ponticelli max 40 A
Dati elettrici | Uscita
Capacità di inserimento per ciascun canale max 20 mF
Corrente di commutazione max 20 mA
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento ingressi max 16 mm²
Sezione di collegamento uscite max 4 mm²
Sezione di collegamento ingressi/uscite di controllo max 2,5 mm²
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 80 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 24 V DC
Tipo di collegamento 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 24 V DC
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 On
PIN 2 14
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 Out 1
PIN 3 Out 2
PIN 4 Out 3
PIN 5 Out 4

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879332422
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 9000-41064-0600000_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 9000-41064-0600000_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-41064-0600000_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-41064-0600000_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 9000-41064-0600000_E321289-QVRQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificati: GL  9000-41064-0600000_TAA00000ZS-DNVGL-2026.10.17_gl_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41064-0600000_ina_x_20.zip (20)
  • Documento: Istruzioni di capitolato 9000-41064-0600000_Mico_Basic4.6.docx (10)
  • File di progettazione: DXF 9000-41064-0600000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-41064-0600000_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 9000-41064-0600000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41064-0600000_1173-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41064-0600000_1173-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-41064-0600000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Fusibile elettronico ----
  • MICO pulsanti conto attivazione accidentale (confezione 1 - 4 pezzi)
    Disponibile immediatamente.
    3,85 €
  • MICO set ponticellamento (10 sets)
    Disponibile immediatamente.
    78,15 €
  • MICO set ponticellamento (1 set)
    Disponibile immediatamente.
    8,60 €
* più IVA, più costi d'invio