MICO fusibile 24 LED
Codice: | 9000-41078-0600001 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
MICO FUSE 24 LED
8 canali
Corrente totale: max. 40 A
8 canali
Corrente totale: max. 40 A
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio max | 6 A |
Corrente cumulativa max | 40 A |
Dati elettrici | Uscita
Corrente di commutazione max | 20 mA |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento ingressi max | 16 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento uscite min | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento uscite max | 4 mm² |
Sezione di collegamento ingressi/uscite di controllo max | 2,5 mm² |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 80 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Derating da | 40 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 14 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | Out 5 |
PIN 2 | Out 6 |
PIN 3 | Out 7 |
PIN 4 | Out 8 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142107 |
ECLASS-7.0 | 27142121 |
ECLASS-8.0 | 27142121 |
ECLASS-9.0 | 27142121 |
ECLASS-10.1 | 27142121 |
ECLASS-11.1 | 27142121 |
ECLASS-12.0 | 27142121 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879335263 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363030 |
Accessori
---- Microfusibile ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Accessori di marcatura ----