Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO 6.2.24V-1U relè d'ingresso
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2.24V-1U relè d'ingresso

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Codice: 52003
Prodotto alternativo:    6652003
Peso: 0.034 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

1 contatto di scambio
6 A
24 V AC/DC
Morsetti a vite
Al superamento della corrente/tensione di commutazione max., il rivestimento dorato si distrugge. Il relè assumerà quindi le proprietà di un relè di uscita.
Ingresso
Tensione - corrente di connessione 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 17 mA
Indicatore LED LED (giallo)
Categoria d'uso
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dati generali
Durata mecc./ elett. 20 000 000 di cicli/a seconda del carico
Test tensione d'isolamento 4 kV; separazione sicura (EN 60947-1)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura -20...+55 °C
Dimensioni H×L×P 91×6.2×70 mm
Uscita
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita max. 6 A
Corrente minima di carico 1 mA (12 V DC)
Commutazione (a seconda della tensione) max. 1500 VA/120 W
Frequenza di commutazione max. 10 Hz
Materiale contatto Ag Sn O2 hv
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo 10/15/1.5 ms
dati commerciali
EAN 4048879027281
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 52003_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52003_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52003_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52003_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52003_1237-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52003_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 52003_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 52000_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 52000_dxf_x_a.zip
cURus
cCSAus
CCC
* più IVA, più costi d'invio