Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MKS/BCD-1300 modulo diodi  67079
Il prodotto può differire dall'immagine

MKS/BCD-1300 modulo diodi

guida DIN / morsetti a vite

Codice: 67079
Peso: 0.131 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Diodo universale 1 300 V, 1 A
Logica a diodi per la conversione da esadecimale in binario
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 86 mm
Larghezza 67,5 mm
Profondità 62 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 D
PIN 2 C
PIN 3 B
PIN 4 A
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 15

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041829
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85411000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 67079_03-08.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 15-12-23_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 67079_03-08.21_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio