Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MKS - J 24/LED 230 zoccolo relè
Il prodotto può differire dall'immagine

MKS - J 24/LED 230 zoccolo relè

IN: 230 VAC / 250 VAC / 6 A
Codice: 67011
Prodotto alternativo:    61300
Peso: 0.15 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

per relè industriali
4 contatti di scambio
110...230 V AC
RC + LED
Dati tecnici
Tensione commutabile max. 250 V AC/110 V DC
Corrente di commutazione max. 3 A
Dati generali
Connessione Morsetti a vite: max. 4 mm²
Test tensione d'isolamento 2.5 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Dimensioni H×L×P 85×45×64 mm
dati commerciali
EAN 4048879025522
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 67011_1866-04.14_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* più IVA, più costi d'invio