Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MMW accoppiatore analogico  44207
Il prodotto può differire dall'immagine

MMW accoppiatore analogico

IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA

Codice: 44207
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.171 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso uscita, e tensione d'alimentazione separate galvanicamente
Grazie ad un limitatore di corrente interno l’uscita è protetta da cortocircuito e da sovraccarico. Una particolarità è rappresentata dal MULTICONVERTITORE codice 6644207: grazie a questo modulo compatto i segnali di tensione analogici 0...5 V/0...10 V e -10... +10 V come pure i segnali di corrente 0...20 mA e 4... 20 mA possono essere separati galvanicamente e trasformati in tre segnali normalizzati: ciò significa che questa esecuzione soddisfa tutte le combinazioni. L’ingresso è selezionato mediante un commutatore a rotazione a 5 poli, accessibile sotto l’etichetta di identificazione. L’alimentazione di tensione è isolata galvanicamente dai circuiti I/O (separazione a 3 vie).
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Carico max 75 Ω
Corrente di ingresso modo 2 min 4 mA
Corrente di ingresso modo 2 max 20 mA
Corrente di ingresso min 0 mA
Corrente di ingresso max 20 mA
Resistenza all'ingresso 100 kΩ
Dati elettrici | Uscita
Carico max 400 Ω
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 0,75 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 12,4 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 GD 1
PIN 2 GD 1
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 U
PIN 2 I
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 Uo
PIN 2 I 1
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028479
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 44207_1811-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 44207_1811-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 44207_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Corrente di alimentazione ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio