MMW accoppiatore analogico
IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA
Codice: | 6644207 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.171 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Morsetti a molla
Ingresso uscita, e tensione d'alimentazione separate galvanicamente
Grazie ad un limitatore di corrente interno l’uscita è protetta da cortocircuito e da sovraccarico. Una particolarità è rappresentata dal MULTICONVERTITORE codice 6644207: grazie a questo modulo compatto i segnali di tensione analogici 0...5 V/0...10 V e -10... +10 V come pure i segnali di corrente 0...20 mA e 4... 20 mA possono essere separati galvanicamente e trasformati in tre segnali normalizzati: ciò significa che questa esecuzione soddisfa tutte le combinazioni. L’ingresso è selezionato mediante un commutatore a rotazione a 5 poli, accessibile sotto l’etichetta di identificazione. L’alimentazione di tensione è isolata galvanicamente dai circuiti I/O (separazione a 3 vie).
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Morsetti a molla
Ingresso uscita, e tensione d'alimentazione separate galvanicamente
Grazie ad un limitatore di corrente interno l’uscita è protetta da cortocircuito e da sovraccarico. Una particolarità è rappresentata dal MULTICONVERTITORE codice 6644207: grazie a questo modulo compatto i segnali di tensione analogici 0...5 V/0...10 V e -10... +10 V come pure i segnali di corrente 0...20 mA e 4... 20 mA possono essere separati galvanicamente e trasformati in tre segnali normalizzati: ciò significa che questa esecuzione soddisfa tutte le combinazioni. L’ingresso è selezionato mediante un commutatore a rotazione a 5 poli, accessibile sotto l’etichetta di identificazione. L’alimentazione di tensione è isolata galvanicamente dai circuiti I/O (separazione a 3 vie).
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Carico max | 75 Ω |
---|---|
Corrente di ingresso modo 2 min | 4 mA |
Corrente di ingresso modo 2 max | 20 mA |
Corrente di ingresso min | 0 mA |
Corrente di ingresso max | 20 mA |
Resistenza all'ingresso | 100 kΩ |
Dati elettrici | Uscita
Carico max | 400 Ω |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 0,75 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 80 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | - 24 V DC |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | GD 1 |
PIN 2 | GD 1 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | I |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Uo |
PIN 2 | I 1 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | I 2 |
PIN 2 | GD 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879022491 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Corrente di alimentazione ----