Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MPL alimentatore trifase, filtrato  85939
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MPL alimentatore trifase, filtrato

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/60ADC

Codice: 85939
Peso: 26.1 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile 1 lato primario esterno 4 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso CA 400 V
Tensione di ingresso CA min 380 V
Tensione di ingresso CA max 420 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) 3,1 A
Numero di fasi ingresso 3
Rendimento 78 %
Dati elettrici | Uscita
Fusibile lato secondario esterno 60 A
Circuito d'uscita Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 60 A
Caratteristica fusibile secondario Ritardato
Ondulazione residua max 2 %
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 256,5 mm
Misura di fissaggio b 125 mm
Misura di fissaggio c 7,5 mm
Altezza 280 mm
Larghezza 151 mm
Profondità 310 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079167
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85939_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 85939_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85939_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 85939_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 85939_PD_X_25.zip (25)
  • File di progettazione: STP 85939_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85939_788-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85939_788-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio