Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15-X-Power mas. 0° / MQ15-X-Power fem. 0°
Il prodotto può differire dall'immagine

MQ15-X-Power mas. 0° / MQ15-X-Power fem. 0°

PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
Codice: 7000-P8241-P031000
Peso: 2.22 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto – femmina diritto
MQ15, 4 poli
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma P8241
Dati generali
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Materiale (portacontatti) PA
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Ag
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
Numero del cavo P03
N°/diametro del filo 4× 2.5 mm²
Isolamento del filo TPM (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore nero
Materiale (rivestimento) PUR (UL)
Ø esterno 9.0 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+70 °C
Identificazione cavo P03
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Diametro (conduttore) 4× 2.5 mm²
Colore/numero cavetti ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Materiale (rivestimento) PUR
Ø esterno (rivestimento) 9.0 mm ±5%
Colore (rivestimento) nero
Tensione nominale 1000 V AC
Tensione di prova 4000 V
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 4× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±15°/m
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 600 V AC
Picco di tensione nominale 4.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 16 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
N. di poli 4
Configurazione completamente occupato
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Connessione veloce, 1/4 di giro
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Mating cycles ≥ 500
dati commerciali
EAN 4048879625326
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-P8241-P03xxxx_E492831_PVVA_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-P8241-P03xxxx_E492831_PVVA7_ulc_z_a.pdf
  • Download File di progettazione 7000-P8241_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio