MSVD presa d'alimentazione NEMA
guida DIN
Codice: | 67983 |
Peso: | 0.185 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
USA (2× NEMA 5-20)
Morsetti a vite
Ciascuna presa può essere caricata con 20 A, il carico totale di entrambe le prese deve essere inferiore a 30 A.
Morsetti a vite
Ciascuna presa può essere caricata con 20 A, il carico totale di entrambe le prese deve essere inferiore a 30 A.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 125 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 20 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 6 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 126 mm |
Larghezza | 64 mm |
Profondità | 55 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879041362 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |