Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK-ME 4P DIO12 DIO4/IOL4
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK-ME 4P DIO12 DIO4/IOL4

MVK EthernetIP modulo compatto, custodia in in metallo,
Codice: 55544
Peso: 0.965 kg
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Ingressi/uscite digitali
DIO12 DIO4 IOL4
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 4 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Uscita
Carico lampada 10 W
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (senza separazione galvanica)
IO-Link 4× Master
Parametri di trasmissione 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 4 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
EtherNet/IP
Connessioni multiple si
QC (Quick Connect) max. 360 ms
CIP Sync si
Composite Test Revision CT14
Indirizzamento DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite DIP switch
DLR (Device Level Ring) si
Certificazioni
Certificazioni CSA
Certificazioni UL
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per IO-Link Master
dati commerciali
EAN 4048879699938
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55544_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55544_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSD 55542_MVK-ME_KFG_X_14.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55544_INA_X_11.ZIP
  • Download Documento: Manuali 55542_HDB_X_12.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 55544_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55544_P8_2_31.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 55544_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55544_22-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55544_22-05.18_UK_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 55544_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* più IVA, più costi d'invio