Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK-MPNIO DI8 (DI8)
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK-MPNIO DI8 (DI8)

Acquistabile solo come pezzo di ricambio
Codice: 55287
Prodotto alternativo:    55530
Peso: 1 kg
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Ingressi digitali
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificazioni
Certificazioni
Tecnologie bus
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Parametrizzazione
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
Indirizzamento DCP
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879051644
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: CSA CA 55287_080128-0-000_C3211-07_CSA_Z_D.PDF
  • Download Approvazioni: CSA US 55287_080128-0-000_C3211-87_CSAU_Z_C.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55287_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55287_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55264_MVK-M_KF0_42.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55287_INA_6_16.PDF
  • Download Documento: Manuali 55374_HDB_X_32.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 55287_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55264_P8_2_50.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55287_P8_2_50.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 55287_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55287_903-04.16_CE_Z_B.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 55287_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
* più IVA, più costi d'invio