MVK PN DI8+DI8 PushPull POF (f.ottica pol.)
PROFINET IRT, ingressi digitali, separazione galvanica tra US e UA (K3)
Codice: | 55254 |
Peso: | 0.977 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ingressi digitali
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Corrente cumulativa UA max | 12 A |
Corrente cumulativa US max | 12 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | PROFINET |
---|
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | si |
Tempo fast start up max | 0,5 s |
IRT (comunicazione di rete) | si |
Client MRP | si |
PROFINET Netload Class | III |
Indirizzamento PROFINET | DCP |
Classe di conformità PROFINET | C |
Specifica PROFINET | V2.2 |
Shared Device/Input | si |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Rottura cavo | per porta |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 56,2 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X4-X7 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | XD1, XD2 |
Tipo di collegamento 3 | XF1, XF2 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | Push Pull |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | 24 V DC (UA) |
PIN 4 | 0 V (UA) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | POF SC-RJ |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | RD |
PIN 2 | TD |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879553162 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Connettore rettangolare a cablare ----