Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK-MPNIO DIO12 IOL4 IRT 7/8" 5pin
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK-MPNIO DIO12 IOL4 IRT 7/8" 5pin

Codice: 55532
Peso: 0.966 kg
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Ingressi/uscite digitali
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificazioni
Certificazioni
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Uscita
Carico lampada 10 W
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina)/max. 1 A (IO-Link femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class A + B (senza separazione galvanica)
IO-Link 4× Master
Parametri di trasmissione 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device si, per 2 controllori
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879527583
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55532_E201820-NRAQ7_ULC_Z_B.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55532_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Download Certificati: CB  55532_DK-61350-UL_CB_Z_A.PDF
  • Download Certificati: PROFIenergy 55532_Z40111-11.07.2022-V2.35-PROFIENERGY_PBE_Z_C.PDF
  • Download Certificati: ProfiNet  55532_Z11376-Z40111-11.07.2022-V2.33_PN_Z_D.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55530_MVK-M_KF0_X_16.ZIP
  • Download Documento: Dati di prodotto 55532_PD_X_10.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55532_INA_X_14.ZIP
  • Download Documento: Manuali 55530_HDB_X_16.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 55294_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55532_P8_2_50.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 55287_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55532_09-12.19_CE_Z_C.PDF
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55532_09-12.19_UK_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 55532_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
  • Download Software: Firmwareupdatetool 10500955_AUTOUPDATEX_TB3_X_30.ZIP
  • Download Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* più IVA, più costi d'invio