Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK-MPNIO DIO8 (DIO8)
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK-MPNIO DIO8 (DIO8)

Acquistabile solo come pezzo di ricambio
Codice: 55289
Prodotto alternativo:    55530
Peso: 1 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi/uscite digitali
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
Indirizzamento DCP
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada 10 W
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879051620
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55289_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55289_Z10098-mai12-mai15-MVK-MPNIO-v3.0_pn_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55289_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55289_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55289_905-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55289_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Download File di progettazione 55264_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55287_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55287_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55289_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55289_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55287_ina_6_16.pdf
  • Download Manuali 55374_hdb_x_28.zip
cULus
cCSAus
PROFINET
* più IVA, più costi d'invio