Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MVK+ MPNIO DIO8+DIO8 PushPull

Acquistabile solo come pezzo di ricambio

Codice: 55283
Peso: 0.975 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 12 A
Corrente cumulativa US max 12 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 1,6 A
Carico lampada 10 W
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Profinet
Client MRP si
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET B
Specifica PROFINET V2.2
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 39 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 4-7
Tipo di collegamento 2 Port1, Port2
Tipo di collegamento 3 Power In, Power Out
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form RJ45
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Tipo di collegamento 3
Family construction form Push Pull
Gender male
Colore portacontatti verde
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051682
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 55264_MVK-M_KF0_43.zip (43)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55283_ina_6_16.pdf (16)
  • Documento: Manuali 55374_hdb_x_33.zip (33)
  • File di progettazione: DXF 55283_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: DXF 55269_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55283_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 55269_stp_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 55283_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55283_902-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55283_902-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 55283_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tappo a vite ----
---- Tappo senza filettatura ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Connettore rettangolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Cavo di potenza ----
* più IVA, più costi d'invio