Ti potrebbe interessare anche
Ingressi di sicurezza fino a cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), fino a SIL 3 (IEC 61508), fino a SILCL 3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione | IP67 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
Range temperatura | -20...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 44×63×225 mm |
Ingresso di sicurezza
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), protetto da cortocircuito e sovraccarico, o max. 700 mA per un solo PIN |
---|---|
Tipo | per sensori elettronici o interruttori meccanici |
Connessioni
Bus di campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A |
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
PROFINET
Shared Device/Input | si, per 2 controllori |
---|---|
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
MRP | si |
Indirizzamento | DCP |
Indicatori di sicurezza
PL | fino a e |
---|---|
Categoria | fino a 4 |
PFH | 1.70E-9 |
DC | 98% |
SIL | fino a 3 |
SIL CL | fino a 3 |
Durata | 20 anni |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
Rilevazione cross-link | Sensore/Attuatore |
Rilevazione rottura filo | si |
dati commerciali
EAN | 4048879570756 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
paese di origine | DE |