Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK Metallico MPNIO DI6 DO6 IOL IRT MVK PN
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK Metallico MPNIO DI6 DO6 IOL IRT MVK PN

sep. galvanica, Push-Pull RJ45, Energy via Push-Pull 5-pol.
Codice: 55516
Peso: 1.01 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Ingressi/uscite digitali
DI6 DO6 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Tecnologie bus
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 42.7×63×225 mm
Uscita
Carico lampada 10 W
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina)/max. 1 A (IO-Link femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (separato galvanicamente)
IO-Link 2× Master
Parametri di trasmissione 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizzazione
PIN 4 Input (port X3...X5); Output (port X0...X2); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input (port X3...X5); Output (port X0...X2); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Alimentazione sensore-sistema/attuatore Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device si, per 2 controllori
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879619974
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55516_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55516_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Download Certificati: CB  55516_DK-63144-UL_CB_Z_A.PDF
  • Download Certificati: ProfiNet  55516_Z12571-Z40268-11.07.2022-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55530_MVK-M_KF0_X_14.ZIP
  • Download Documento: Dati di prodotto 55516_PD_X_10.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 20559091_INA_X_10.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55516_INA_X_13.ZIP
  • Download Documento: Manuali 55516_HDB_X_13.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 55516_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55516_P8_2_50.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 55516_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55516_08-07.20_CE_Z_C.PDF
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55516_08-07.20_UK_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 55516_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
  • Download Software: Firmwareupdatetool 10500955_AUTOUPDATEX_TB3_X_30.ZIP
  • Download Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* più IVA, più costi d'invio