Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK modulo I/O compatto, metallo
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK modulo I/O compatto, metallo

Profibus DP, 8 uscite safety dig./8 canali multif.
Codice: 55291
Peso: 0.822 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi/uscite digitali
DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
7/8", 5 poli, max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
PROFIBUS
Indirizzamento Rotary switch 1...99
Connessioni
Bus di campo PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, max. 9 A, circuiti di sicurezza (1 + 2) tramite alimentazione 7/8" separata (giallo), 2 poli disinseribile
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), 3 circuiti, (max. 9 A)
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada 10 W
Uscita di sicurezza
Corrente per uscita di sicurezza max. 2 A protetto da cortocircuito e sovraccarico (EN13849-1) PLd
M12 (giallo) PIN 4 2 circuiti di sicurezza (UA1/UA2) con 2 uscite digitali ciascuno (EN13849-1) PLd
M12 (giallo) PIN 2 2 circuiti di sicurezza (UA1/UA2) con 2 uscite digitali ciascuno (EN13849-1) PLd
Parametrizzazione
PIN 4 4× ingresso/uscita
PIN 2 4× Input/Output/Diagnostic
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879051606
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55291_907.04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55291_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55291_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione MURR09EB.zip
  • Download File di progettazione 55274_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55291_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55291_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55291_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55291_ina_6_31.pdf
  • Download Manuali 55393_hdb_x_35.zip
  • Download Manuali 55499_hdb_x_16.zip
cULus
PROFIBUS
* più IVA, più costi d'invio