Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK modulo I/O compatto, metallo
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK modulo I/O compatto, metallo

Profibus DP, 4 uscite analogiche / 8 canali multifunzione
Codice: 55292
Peso: 0.822 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi/uscite digitali
DIO4 DIO4 AO4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada 10 W
Range di misura 0...20 mA, 4...20 mA (0...10 V tramite adattatore cod. 7000-42252-0000000)
Tempo di conversione 1 ms
Connessioni
Bus di campo PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
PROFIBUS
Indirizzamento Rotary switch 1...99
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879051590
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55292_Z01166-maer06-MVK-MP_pb_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55292_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55292_908-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55292_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione MURR09AD.zip
  • Download File di progettazione 55274_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55294_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55292_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55294_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55292_ina_6_27.pdf
  • Download Manuali 55393_hdb_x_35.zip
cULus
PROFIBUS
* più IVA, più costi d'invio