Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK modulo I/O compatto, metallo
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK modulo I/O compatto, metallo

Profibus DP, 16 canali multifunzione
Codice: 55309
Peso: 0.958 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi/uscite digitali
DIO8 DIO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
PROFIBUS
Indirizzamento Rotary switch 1...99
Connessioni
Bus di campo PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada 10 W
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879051460
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55309_921-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55309_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55309_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione MURR064A.zip
  • Download File di progettazione 55294_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55309_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55274_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55294_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55307_ina_6_25.pdf
  • Download Manuali 55393_hdb_x_35.zip
cULus
PROFIBUS
* più IVA, più costi d'invio