Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MVP metallico 8xM12 5 poli c. precablato

10m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA

Codice: 27591
Peso: 3.36 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


8 vie, 5 poli, diagnostica
10.0 m
Corrente d'esercizio: 2 A per M12 (femmina)
controllo di corrente elettronico integrato con disinserzione
Diagnostica elettronica con LED ERROR
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Tutte le uscite M12 sono monitorate per quanto riguarda la corrente totale 0 V (contatto 3), e vengono disattivate in caso di sovraccarico o corto circuito (auto-reset). L'alimentazione degli altri punti resta invariata. In caso di errore, il segnale di diagnostica “active high” al PLC (cavetto “marrone” 2) scende da 24 V DC a 0 V. L'operatore può intervenire tempestivamente e analizzare il segnale diagnostico.
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 35 mA
Corrente cumulativa max 10 A
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di ingresso con equipaggiamento completo min 20 A
Capacità di corrente max per ciascuna porta 2,5 A
Dati elettrici | Uscita
Uscita di diagnostica Attivo high
Corrente uscita di diagnosi max 25 mA
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso, verde
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di cortocircuito min 2,3 A
Corrente di cortocircuito max 2,7 A
Corrente di sovraccarico min 2,3 A
Corrente di sovraccarico max 2,7 A
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento Nickeled
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Altezza 145 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 21 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

General data | Cable
Identificazione cavo 403
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone)
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires attorno Anima twisted
Stranding factor min. 70 mm
Stranding factor max. 70 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 16 wires Controrotante twisted
Stranding factor min. (type 2) 105 mm
Stranding factor max. (type 2) 105 mm
Rivestimento Fleece
Filler si
wire arrangement (Grigio-rosa, viola, marrone-grigio, nero, grigio-bianco, rosso, marrone-giallo, rosa, giallo-bianco, grigio, marrone-verde, giallo, verde-bianco, verde, Rosso-blu, bianco), 1, blu 2, 2, Verde-giallo, blu 1
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 253 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 85 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS
Outer-diameter (jacket) 11,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone)
Amount strands (wire) 96
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Material wire insulation (Data) TPE
Outer diameter wire insulation (Data) 1,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS
Amount wires (Data) 16
Amount strands wire (Data) 42
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,34 mm²
Material conductor wire (Data) Cavetto in rame, nudo
Wire conductor type (Data) Classe di cavetti 6
Corsa (c. portacavo) 1,8 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 9 A
Capacità di corrente min filo (dati) 4 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 57 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 500 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 90 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) x Outer diameter
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

Tipo di collegamento 1
Family construction form free cable end
N. di poli 21
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063470
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 27590_ina_2_10.pdf (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 27591_1345-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Set per messa a terra ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Piastra di montaggio per custodia ----
---- Tecnologia di fissaggio ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio