Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVP12 4xM12 4 poli a cablare
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12 4xM12 4 poli a cablare

15m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75
Codice: 27014
Peso: 1.757 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

4 vie, 4 poli
PUR/PVC
15.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1)
Cavi
Numero del cavo 333
N°/diametro del filo 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Isolamento del filo PVC
Valori catena portacavo 2 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR/PVC
Ø esterno 7.4 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+70 °C
Identificazione cavo 333
Tipo di cavo 2 (PUR/PVC)
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Peso cavo [G/m] 91,3
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Struttura (conduttore) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore) 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 18 (0.75 mm²)
Materiale (isolante cavetti) PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 43 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Colore/numero cavetti bi, ve, gia, gr+ma, bl, ve-gia a strisce longitudinali
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR/PVC
Durezza (rivestimento) 87 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 7.4 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Tensione nominale U0/U 300/300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 2 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 2 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 10 m/s²
Dati tecnici
Segnale per ingresso 1 - (31-32)
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Corrente totale max. 8 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Tensione d'esercizio 24 V DC ±25%
Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PBT
Custodia Plastica, antifiamma
Dati generali
Dimensioni H×L×P 100×50.2×17 mm
Range temperatura -20...+80 °C
dati commerciali
EAN 4048879064637
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 27014_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27014_07-06.17_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27014_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 27773_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 27773_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
cURus
cULus
* più IVA, più costi d'invio