Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MVP12 4xM12 5 poli a cablare

10m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75

Codice: 27027
Peso: 1.32 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Altre lunghezze secondo disponibilità.
4 vie, 5 poli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
PUR/PVC
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
10.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente cumulativa max 8 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot 2
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PBT
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 100 mm
Larghezza 50,2 mm
Profondità 17 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 363
Tipo di cavo 2
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Stile STOOW guaina Ibrido, Segnale, Power
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires con Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 9 wires attorno Combinazione fili twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, nudo
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Filler si
wire arrangement bianco, giallo, (grigio, Grigio-rosa, Rosso-blu, verde, verde-bianco, marrone-verde, blu, , Verde-giallo)
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 2 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 143 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 87 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiale guaina interna PVC
Colore (guaina interna) grigio
Material wire insulation PVC
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Ben lavorabile a macchina
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Material wire insulation (Power) PVC
Outer diameter wire insulation (Power) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Shore hardness wire insulation (Power) 43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power) Ben lavorabile a macchina
Ingredient freeness wire insulation (Power) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Numero fili (Power) 3
Amount strands wire (Power) 24
Diameter of single wires (Power) 0,2 mm
Wire conductor cross section (Power) 0,75 mm²
Material conductor wire (Power) Cavetto in rame, nudo
Conductor type wire (Power) Classe di cavetti 5
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 26 Ω/km @20 °C
Loop resistance 7,8 A
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

Tipo di collegamento 1
Family construction form free cable end
Colore portacontatti grigio
N. di poli 11
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879064521
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 27027_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 27027_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 27773_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 27773_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 27027_07-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTTF Report 27027_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
* più IVA, più costi d'invio