Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVP12 4xM12 5 poli a cablare
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12 4xM12 5 poli a cablare

15m PUR/PVC 8x0,34+5x0,75
Codice: 27074
Peso: 3.036 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

4 vie, 5 poli
PUR/PVC
Separazione del potenziale
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2)
Dati generali
Dimensioni H×L×P 100×50.2×17 mm
Range temperatura -20...+80 °C
Cavi
Numero del cavo 374
N°/diametro del filo 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolamento del filo PVC
Valori catena portacavo 1.5 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR/PVC
Ø esterno 9.2 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -30...+80 °C
Colore (rivestimento) grigio
Dati tecnici
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Segnale per ingresso 2
Corrente totale max. 2× 8 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Tensione d'esercizio 24 V DC ±25%
Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PBT
Custodia Plastica, antifiamma
dati commerciali
EAN 4048879064286
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 27074_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27074_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27074_07-06.17_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 27773_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 27773_dxf_x_a.zip
cURus
cULus
* più IVA, più costi d'invio