Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVP12 6xM12 4 poli a cablare
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12 6xM12 4 poli a cablare

5m PUR/PVC 6x0,34+3x0,75
Codice: 27016
Peso: 0.783 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

6 vie, 4 poli
PUR/PVC
5.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1)
Cavi
N°/diametro del filo 4× 0.34 mm²
Isolamento del filo PP (ma, bi, bl, ne)
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 5.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+80 °C
Identificazione cavo 335
Tipo di cavo PUR-OB
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Peso cavo [G/m] 56,10
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 52 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Diametro (conduttore) 4× 0.34 mm²
Materiale (isolante cavetti) PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 72 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.55 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl, bi
Combinazione fili 4 cavetti intrecciati
Schermatura si
min. 85%
Materiale (rivestimento) PUR
Durezza (rivestimento) 85 ±3 A
Ø esterno (rivestimento) 5.9 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (VDE 0472 parte 803 Test B)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Colore grigio
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±25%
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Corrente totale max. 8 A
Segnale per ingresso 1 - (31-32)
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PBT
Custodia Plastica, antifiamma
Dati generali
Dimensioni H×L×P 125×50.2×17 mm
Range temperatura -20...+80 °C
dati commerciali
EAN 4048879064613
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 27016_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27016_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27016_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 27774_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • Download File di progettazione 27774_dxf_x_a.zip
cURus
cULus
* più IVA, più costi d'invio