Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVP12 6xM12 5 poli a cablare
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12 6xM12 5 poli a cablare

3m PUR/PVC 12x0,34+3x0,75
Codice: 27031
Peso: 0.721 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

6 vie, 5 poli
PUR/PVC
3.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2)
Cavi
Numero del cavo 388
N°/diametro del filo 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Isolamento del filo PVC (gia-ma, ro, gr-rosa, bi, ro-bl, ve, bi-ve, gia, ma-ve, gr, bi-gia, rosa, ma, ve-gia, bl)
Valori catena portacavo 2 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR/PVC
Ø esterno 9.8 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+70 °C
Colore (rivestimento) grigio
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±25%
Custodia Plastica, antifiamma
Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PBT
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Segnale per ingresso 2
Corrente totale max. 8 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Dati generali
Range temperatura -20...+80 °C
Dimensioni H×L×P 125×50.2×17 mm
dati commerciali
EAN 4048879064507
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 27031_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27031_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27031_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 27774_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • Download File di progettazione 27774_dxf_x_a.zip
cURus
cULus
* più IVA, più costi d'invio