Ti potrebbe interessare anche
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
8 vie, 5 poli
PUR/PVC
3.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
8 vie, 5 poli
PUR/PVC
3.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Disposizione contatti
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
Indicatore LED | LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2) |
Cavi
Numero del cavo | 398 |
---|---|
N°/diametro del filo | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Isolamento del filo | PVC |
Valori catena portacavo | 2 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Ø esterno | 10.0 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Identificazione cavo | 398 |
Tipo di cavo | 2 (PUR/PVC) |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Peso cavo [G/m] | 165,0 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.15 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (cavetto multi-filo classe 5/6) |
Diametro (conduttore) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 19 (0.75 mm²) |
Materiale (isolante cavetti) | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 43 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Colore/numero cavetti | bi, gr-rosa, ma-ve, gia, bi-ve, ve, ro-bl, vi, gr-ma, ne, bi-gr, ro, gia-ma, rosa, bi-gia, gr+bl, ma, ve-gia a strisce longitudinali |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC |
Durezza (rivestimento) | 87 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 10.0 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404) |
Tensione nominale | U0/U 300/300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+60 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Corsa (c. portacavo) | max. 5 m (horizontal) |
Velocità (c. portacavo) | max. 2 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 10 m/s² |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC ±25% |
---|---|
Custodia | Plastica, antifiamma |
Grado di protezione | IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale | PBT |
Segnale per ingresso | 2 |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Corrente totale | max. 8 A |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) |
Dati generali
Range temperatura | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 150×50.2×17 mm |
dati commerciali
EAN | 4048879064460 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
paese di origine | CZ |