Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVP12 8xM12 5 poli base
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12 8xM12 5 poli base

senza calotta, con separazione del potenziale
Codice: 27116
Peso: 0.115 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

8 vie, 5 poli
Separazione di potenziale opzionale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2)
Dati generali
Range temperatura -20...+80 °C
Dimensioni H×L×P 149.2×50.2×17.2 mm
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Corrente totale max. 2× 8 A
Segnale per ingresso 2
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Custodia Plastica, antifiamma
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
dati commerciali
EAN 4048879064118
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 27116_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27116_02-02.18_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27116_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 27116_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 27116_stp_x_a.zip
cULus
cURus
* più IVA, più costi d'invio