Ti potrebbe interessare anche
8 vie, 5 poli
Morsetti a molla plug-in
Separazione di potenziale opzionale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Morsetti a molla plug-in
Separazione di potenziale opzionale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Disposizione contatti
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
Indicatore LED | LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2) |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC |
---|---|
Segnale per ingresso | 2 |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Connessione | Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Corrente totale | max. 2× 8 A |
Custodia | Plastica, antifiamma |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) |
Dati generali
Range temperatura | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 150×50.2×17 mm |
dati commerciali
EAN | 4048879063340 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
paese di origine | DE |