MVP12-V 6xM12 4 poli connett.M23 12 poli
uscita connettore frontale
Codice: | 27764 |
Peso: | 0.113 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
6 vie, 4 poli
Connettore M23
12 poli occupati
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
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
Corrente cumulativa max | 10 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot | 1 |
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
Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|---|
Altezza | 124,2 mm |
Larghezza | 50,2 mm |
Profondità | 16,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M23 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 12 |
PIN 1 | WH |
PIN 2 | GN |
PIN 3 | YE |
PIN 4 | GY |
PIN 5 | PK |
PIN 6 | RD |
PIN 7 | BK |
PIN 8 | VT |
PIN 9 | BU |
PIN 10 | BU |
PIN 11 | BN |
PIN 12 | YE / GN |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063388 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Accessori
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Accessori di marcatura ----