Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Mico Pro distributore di potenziale 2 x 12  9000-41000-0000212
Il prodotto può differire dall'immagine

Mico Pro distributore di potenziale 2 x 12

12 x 24 V DC + 12 x 0 V DC, max. 20 A

Codice: 9000-41000-0000212
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.136 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Mico Pro® PD 2× 12
1 canale (× 11)
Configura il tuo Mico Pro® online:
START

Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max 20 A
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata 1 CC 12 V
Tensione di entrata 2 CC 24 V
Tensione di entrata CC min 9 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente cumulativa set di ponticelli max 40 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento fisso min 0,2 mm²
Sezione di collegamento fisso max 2,5 mm²
Sezione di collegamento mobile min 0,2 mm²
Sezione di collegamento mobile max 2,5 mm²
Numero AWG fisso min 14
Numero AWG fisso max 24
Numero AWG mobile min 14
Numero AWG mobile max 24
Installazione | Collegamento
Connessione Sistema di ponticellamento
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 130 mm
Larghezza 24 mm
Profondità 114 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Tipo di collegamento 3
Family construction form Bridging Contact
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 11 U +
PIN 2 11 0 V
PIN 3 12 U +
PIN 4 12 0 V
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 9 U +
PIN 2 9 0 V
PIN 3 10 U +
PIN 4 10 0 V
Connection type 6
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 7 U +
PIN 2 7 0 V
PIN 3 8 U +
PIN 4 8 0 V
Connection type 7
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 5 U +
PIN 2 5 0 V
PIN 3 6 U +
PIN 4 6 0 V
Connection type 8
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 3 U +
PIN 2 3 0 V
PIN 3 4 U +
PIN 4 4 0 V
Connection type 9
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 1 U +
PIN 2 1 0 V
PIN 3 2 U +
PIN 4 2 0 V

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27371890
ECLASS-7.0 27371890
ECLASS-8.0 27371890
ECLASS-9.0 27371890
ECLASS-10.1 27371892
ECLASS-11.1 27371892
ECLASS-12.0 27371892
ETIM-5.0 EC000489
GTIN 4048879558709
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363030

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 9000-41000-0000212_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 9000-41000-0000212_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: EAC 9000-41000-0000212_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-41000-0000212_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-41000-0000212_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: GL  9000-41000-0000212_TAA00001YE-DNVGL-2023-07-30_gl_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-41000-0000212_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41000-0000212_ina_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 9000-41011-0200000_hdb_x_28.zip (28)
  • File di progettazione: DXF 9000-41000-0000212_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-41000-0000212_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 9000-41000-0000212_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41000-0000212_03-03.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41000-0000212_07-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 9000-41000-0000212_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-41000-0000212_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Piastra di chiusura per morsettiera ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio