Modlink MSDD accoppiatori bus ibridi
conversione elettrica-elettrica (passiva)
Codice: | 67598 |
Peso: | 0.17 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
CU, CU (femmina/femmina)
Han-Brid ® è un marchio registrato della HARTING KGaA.
Han-Brid ® è un marchio registrato della HARTING KGaA.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 12 MBit/s |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max | 0,25 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 2,5 mm² |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla plug-in |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | no |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza sezione | 90 mm |
---|---|
Larghezza sezione | 80 mm |
Altezza | 103 mm |
Larghezza | 93 mm |
Profondità | 65 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879041492 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Resistenza di chiusura ----