RMMDU 11/24 VAC/DC relè d'uscita
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Codice: | 51125 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.044 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
1 relè; 1 contatto di scambio
8 A
24 V AC/DC
con ponticello per il negativo
Cod. 51125 con corrente d attivazione bassa.
safe isolation (IEC 61140/EN 61140)
8 A
24 V AC/DC
con ponticello per il negativo
Cod. 51125 con corrente d attivazione bassa.
safe isolation (IEC 61140/EN 61140)
Dati tecnici
Informazioni generali di prodotto
Scope of delivery | Ponticello (Art-No. 90960) |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 24 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 19,2 V |
Tensione di ingresso CA max | 30 V |
Tensione di entrata CC | 24 V |
Tensione di entrata CC min | 19,2 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Corrente d'ingresso | 10 mA |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V |
Frequenza di commutazione max | 10 Hz |
Potenza di commutazione CA max | 2000 VA |
Potenza di commutazione CC max | 240 W |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione CC | 100 mA |
Corrente di commutazione max | 8 A |
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | rosso |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 5 kV |
---|---|
Durata utile elettrica | 20000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 20000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 15 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 2 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Ag Ni |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Altezza | 82 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 68 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X1 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X2 |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 11 |
PIN 2 | 14 |
PIN 3 | 11 |
PIN 4 | 12 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027762 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----