Ti potrebbe interessare anche
1 relè; 1 contatto di scambio
8 A
24 V DC
con ponticello per il negativo
8 A
24 V DC
con ponticello per il negativo
Ingresso
Tensione - corrente di connessione | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 15 mA |
---|---|
Ponticello | Art-No. 90960 |
Indicatore LED | LED (rosso) |
Categoria d'uso
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC) |
Dati generali
Durata mecc./ elett. | 20 000 000 di cicli/a seconda del carico |
---|---|
Test tensione d'isolamento | 5 kV; separazione sicura (IEC 61140/EN 61140) |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715) |
Range temperatura | -20...+50 °C |
Dimensioni H×L×P | 82×12×68 mm |
Uscita
Tensione commutabile | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Corrente per uscita | max. 8 A |
Corrente minima di carico | 100 mA |
Commutazione (a seconda della tensione) | max. 2000 VA/240 W |
Frequenza di commutazione | max. 10 Hz |
Materiale contatto | Ag Ni |
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo | 10/15/2 ms |
dati commerciali
EAN | 4048879027779 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
paese di origine | CZ |