EOL - base di connessione Modlight70
con piede magnetico precablato M12
Codice: | 4000-75070-1500003 |
Peso: | 0.646 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
Base + cicalino + flash
con connettore M12
con base magnetica
con connettore M12
con base magnetica
Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Cicalino (regolabile) | Segnalazione continua e intermittente |
Livello sonoro | 70 ±5...90 ±5 dB |
Frequenza di lampeggio | 60 ±12 al minute |
Potere adesivo | 290 N (dipendente dal fondo) |
Dati generali
Grado di protezione | IP65 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
---|---|
Connessione | M12 (8 poli) |
Custodia | Plastica nero |
Dimensioni H×L×P | 220.5×70×70 mm |
Range temperatura | -30...+60 °C |
dati commerciali
GTIN | 4048879030748 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |