Il prodotto può differire dall'immagine
MDT trasformatore di isolamento trifase
P:2000VA IN:3x400VAC±5% OUT:3x230VAC
Codice: | 866741 |
Peso: | 30.5 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879448963 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |