Il prodotto può differire dall'immagine
MIRO GSM DI6 DO4R 24VDC
IN: 12 … 48VDC
Codice: | 52530 |
Peso: | 0.26 kg |
Paese di origine: | CH |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min | 12 V |
---|---|
Tensione di entrata CC max | 48 V |
Corrente d'ingresso | 15 mA |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
---|---|
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione max | 10 A |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Durata utile elettrica | 30000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 30000000 Cicli |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Ag Ni 90/10 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 80 mm |
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 59,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Ant |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Input |
Tipo di collegamento 3 | Input Digital |
Tipo di collegamento 4 | Output |
Tipo di collegamento 5 | Output |
Connection type 6 | Prog |
Connection type 7 | SIM |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | SMA |
---|---|
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Signal |
PIN 2 | PE |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 10 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
PIN 5 | 1 |
PIN 6 | 2 |
PIN 7 | 3 |
PIN 8 | 4 |
PIN 9 | 5 |
PIN 10 | 6 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 12 |
PIN 1 | 1 14 |
PIN 2 | 1 12 |
PIN 3 | 1 11 |
PIN 4 | 2 24 |
PIN 5 | 2 22 |
PIN 6 | 2 21 |
PIN 7 | 3 34 |
PIN 8 | 3 32 |
PIN 9 | 3 31 |
PIN 10 | 4 44 |
PIN 11 | 4 42 |
PIN 12 | 4 41 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
Connection type 6
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 9 |
Connection type 7
Family construction form | SIM |
---|---|
Gender | male |
N. di poli | 6 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242216 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242216 |
ECLASS-8.0 | 27242216 |
ECLASS-9.0 | 27242216 |
ETIM-5.0 | EC000740 |
GTIN | 4048879321303 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |