piastra passaparete MKDP 24/17
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
Codice: | 7000-90201-2417000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.093 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Misura 24
Sezione cavo (17)× 5...9.2 mm
Sezione cavo (17)× 5...9.2 mm
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP66 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Material guarnizione | TPE |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 147,5 mm |
---|---|
Larghezza | 59,5 mm |
Profondità | 25 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 100 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27409208 |
ECLASS-7.0 | 27409208 |
ECLASS-8.0 | 27409208 |
ECLASS-9.0 | 27400569 |
ECLASS-10.1 | 27400569 |
ECLASS-11.1 | 27400569 |
ECLASS-12.0 | 27400569 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879568555 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |