Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
SOLID67 8IOL 60mm M12PL multip. PN/EthIP
Il prodotto può differire dall'immagine

SOLID67 8IOL 60mm M12PL multip. PN/EthIP

Modulo compatto, largh. 60 mm, metallico,
Codice: 54504
Peso: 0.495 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
IOL8
M12 Power, 5 poli, L-code
60 mm
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -20...+70 °C
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 43.1×60×200 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 0.5 A (PIN 4, X1...X8); 2 A (PIN 2/5 Uaux, X5...X8), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1
Port Class 4× A (port X1...X4), 4× B (port X5...X8, separato galvanicamente, max. 2 A pro port)
IO-Link 8× Master
Parametri di trasmissione 32 byte ingresso e/o 32 byte uscita (per porta IO-Link)
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizzazione
PIN 4 Input (port X1...X8); Output (port X1...X8); IO-Link Master (port X1...X8)
PIN 2 Input (port X1...X4); Output (port X5...X8)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore M12 Power, 5 poli, L-code
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
PROFINET Netload Class II
MRP si
Shared Device si, per 2 controllori
EtherNet/IP
Indirizzamento DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch
DLR (Device Level Ring) si
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879727686
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 54504_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 54504_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Download Certificati: ProfiNet  54504_Z12128-12.08.2019-V2.32_PN_Z_A.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 54501_SOLID67_KF0_X_11.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 54504_INA_X_12.ZIP
  • Download Documento: Manuali 54504_HDB_X_13.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 54504_DXF_X_A.7Z
  • Download File di progettazione: P8 54504_P8_2_50.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 54504_STP_D_A.7Z
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54504_11-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 54504_TELCORDIA(20°C,60°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
Certificazioni
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Tecnologie bus
* più IVA, più costi d'invio