Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MPR67+ Repeater Profibus DP 3 segmenti
Il prodotto può differire dall'immagine

MPR67+ Repeater Profibus DP 3 segmenti

Codice: 56965
Peso: 0.18 kg
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segmenti
Grado di protezione IP67
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Alimentazione modulo via PIN 4 alimentazione sensore (7/8” power)
Corrente assorbita circa 80 mA
Velocità di trasmissione max. 12 Mbit/s
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 151×30×34.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED e BUS
dati commerciali
EAN 4048879285940
eClass 27242690
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56965_INA_6_10.PDF
  • Download Documento: Manuali 56960_HDB_X_12.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 56960_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 56960_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56965_1018-14.16_CE_Z_C.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 56965_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
* più IVA, più costi d'invio