conn. Profibus mas. 180° cavo rigido
a perf. d'isolante, IP20
Codice: | 55584 |
Peso: | 0.033 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore bus 180°
PROFIBUS
SUB-D9 (mas.), morsetti IDC, cavo rigido e flessibile, collegamento dispositivo di programmazione
PROFIBUS, FC-cavo rigido/flessibile 1× 2× 0.64 mm², per diametro esterno 8.0 ±0.5 mm
PROFIBUS
SUB-D9 (mas.), morsetti IDC, cavo rigido e flessibile, collegamento dispositivo di programmazione
PROFIBUS, FC-cavo rigido/flessibile 1× 2× 0.64 mm², per diametro esterno 8.0 ±0.5 mm
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Resistenza di terminazione | Collegabile, Integrato |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 4,75 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 5,25 V |
Corrente assorbita max | 12,5 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 12 MBit/s |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Connettori IDC |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Grado di inquinamento | 2 |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 72 mm |
---|---|
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 17 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879050579 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389091 |
Accessori
---- Trancia filo ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Taglierina per cavo ----