morsettiera equipotenziale
4 x blu/marrone
Codice: | 56083 |
Peso: | 0.079 kg |
Questo articolo non è disponibile attualmente e deve essere riordinato.
Descrizione
Morsettiera equipotenziale
Multicolore
Multicolore
Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Corrente totale | max. 10 A |
Dati generali
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C) |
---|---|
Grado di protezione | IP20 |
Connessione | Morsetti a molla: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Dimensioni H×L×P | 70×56×32.5 mm |
Dati commerciali
EAN | 4048879327589 |
---|---|
eClass | 27141106 |
Lotto minimo ordinabile | 1.000 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
paese di origine | DE |