Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Cube20S AI4*16 BIT 0 .. 3000 ohm 2/3L.

Codice: 57266
Peso: 0.01 kg
Paese di origine:  TH
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Modulo di espansione
AI4 - (E) RTD a 2,3 fili
richiede meno byte di parametro del cod. 57265
per resistenza e temperatura
Certificazioni

Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Dimensioni H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Ingresso
Connessione 2 fili (4 ingressi); 3, 4 fili (2 ingressi)
Accuratezza 0.7...1.4%
Tempo di conversione max. 4.2...324.1 ms, 50 Hz (per canale)
Risoluzione (analogica) 15 Bit + sign
Tipo Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ω
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 55 mA
Alimentazione modulo via connessione di sistema
Codice 57266
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione no
Rottura filo, limite superiore/inferiore su canale tramite LED e BUS
Cortocircuito e sovraccarico si

EAN 4048879424042
eClass 27242601
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 57266_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 57266_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Documento: Manuali 57230_hdb_x_12.zip
  • Download File di progettazione: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 57266_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 57266_4735-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Diverso 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software: Driver del dispositivo 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf

* più IVA, più costi d'invio