Cube20S F-DI4 Safety
Codice: | 57290 |
Peso: | 0.061 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Cube20S FDI4/2
Modulo di espansione
PROFIBUS
PROFINET
Modulo di espansione
PROFIBUS
PROFINET
Dati tecnici
Dati tecnici | Parametri Safety
DCavg (EN ISO 13849-1) | 99 % |
---|---|
Durata | 20 a |
Categoria (EN ISO 13849-1) | 4 |
PFHd (IEC 61508) | 2,5 E-10/h |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 95 mA |
alimentazione del modulo | via connessione di sistema |
Dati elettrici | Ingresso
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Filtro per tempo di ingresso | 3 ms |
Capacità di corrente max | 0,5 A |
Diagnosi
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | si |
Galvanic separation input/input | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 109 mm |
Larghezza | 12,9 mm |
Profondità | 76,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Potenza |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Potenza |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | giallo |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | giallo |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 2 |
PIN 3 | T 0 |
PIN 4 | T 2 |
PIN 5 | DI 1 |
PIN 6 | DI 3 |
PIN 7 | T 1 |
PIN 8 | T 3 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879424073 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |