Cube20S modulo contatore 1*32Bit 2MHz
Codice: | 57161 |
Peso: | 0.06 kg |
Paese di origine: | TH |
non disponibile
Descrizione
Modulo contatore
1× 32 Bit
max. 2 MHz
1× 32 Bit
max. 2 MHz


Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C) |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione | Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Dimensioni H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Comunicazione interna
Corrente assorbita | max. 70 mA |
---|---|
Alimentazione modulo | 24 V DC (20.4...28.8 V DC) |
Product article number of manufacturer | 57161 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | no |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242605 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242605 |
ECLASS-8.0 | 27242605 |
ECLASS-9.0 | 27242605 |
ETIM-5.0 | EC001601 |
EAN | 4048879422949 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 90291000 |