CUBE67 modulo I/O espansione
8 canali multifunzione
Codice: | 56611 |
Peso: | 0.145 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Modulo di espansione
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
protetto da cortocircuito e sovraccarico
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
protetto da cortocircuito e sovraccarico
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.



Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C) |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni H×L×P | 151×30×34.5 mm |
Uscita
Carico lampada | 10 W |
---|---|
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A) |
Corrente per uscita | max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Filtro d'ingresso | 1 ms |
Comunicazione interna
Indicatore LED | US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK) |
---|---|
Corrente assorbita | max. 50 mA |
Parametrizzazione
PIN 4 | Input/Output |
---|---|
PIN 2 | Input/Output/Diagnostic |
Connessioni
Bus di campo | tramite connessione di sistema interna |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A) |
Ingressi I/O | M12 (femmina) 5 poli, A-code |
Product article number of manufacturer | 56611 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048538 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Collega il prodotto
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
Accessori
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Marcatore per dispositivo ----